Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDE62 - Steel universal ball, turning type, screw cutting type, trash hole discharge type
Bill of material
QDE62-20
CODE
code
QDE62
TYPE
type
Screw cutting type/trash hole discharge type
MAT
The main material
15CrMo
MAT1
Ball material
GCr15
MAT2
Cover material
S20C
SUR
Surface treatment
Nickel plated
SPE
Specification
D
24 mm
D1
21 mm
DD
d
15.875 mm
B
4.5 mm
HH1
h1
20.5 mm
HH2
h2
10 mm
T
4.0 mm
M
M8 mm
S
3.5 mm
HOLE
Garbage discharge hole
Threaded part
LOAD
Withstand load (N)kgf
35
LINK
weblink
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)