Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDE62 - 钢制万向球 车削型 螺杆切削式·垃圾孔排出型
明细表
QDE62-20
CODE
代码
QDE62
TYPE
类型
螺杆切削式/垃圾孔排出型
MAT
主体材质
15CrMo
MAT1
球材质
GCr15
MAT2
封盖材质
S20C
SUR
表面处理
镀镍
SPE
规格
D
24 mm
D1
21 mm
DD
d
15.875 mm
B
4.5 mm
HH1
h1
20.5 mm
HH2
h2
10 mm
T
4.0 mm
M
M8 mm
S
3.5 mm
HOLE
垃圾排出孔
螺纹部
LOAD
耐负载 N(kgf)
35
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型