QDE73-20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qde73.prj},{NB=QDE73-20},{CODE=QDE73},{TYPE=Flange type/Quick installation type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{MAT2=GCr15},{MAT3=SUJ2},{MAT4=S20C},{SUR=Nickel plated},{SPE=20},{LINK=website link},{WEB=WEB='https://yhdfa.com/product/F/F05_01/QDE73?productModel=$NENN.'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDE73 - Steel universal ball, turning type, flange type, quick installation type
Bill of material
QDE73-20
CODE
code
QDE73
TYPE
type
Flange type/Quick installation type
MAT
Main body material (national standard)
45
MAT1
Body material (equivalent)
S45C
MAT2
Ball material (national standard)
GCr15
MAT3
Ball material (equivalent)
SUJ2
MAT4
Cover material
S20C
SUR
Surface treatment
Nickel plated
SPE
Specification
20
50
20
50
D
25
mm
D1
34.0
mm
DD
d
12.700
mm
H
45
mm
HH1
h1
8.0
mm
HH2
h2
34.0
mm
T
3
mm
WEIGHT
weight
130
g
LOAD
Compression/resistance load (kgf) 0.5mm
60
LOAD1
Compression/resistance load (kgf) 1.0mm
65
LOAD2
Compression/resistance load (kgf) 1.5mm
70
LOAD3
Compression/resistance load (kgf) 2.0mm
75
LOAD4
Compression/resistance load (kgf) 3.0mm
-
LOAD5
Compression/resistance load (kgf) 4.0mm
-
LINK
weblink
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청