Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDH11 - Plastic universal ball injection type flange type
Bill of material
QDH11-16
CODE
QDH11
TYPE
Flange type-house ear type
MAT
main body material
ABS
MAT1
Cue ball material
POM
MAT2
Vice ball material
SUS304
SPE
Specification
D
29 mm
D1
51 mm
D2
41 mm
K
4.5 mm
DD
d
15.875 mm
H
20 mm
HH1
h1
3 mm
T
4 mm
SINGE
Single load-bearing
8 kg
ALLOWABLE
Allowable weight
10 kg
BOTY
Body weight
35 g
LINK
weblink
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen