Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDH11 - Plastic universal ball injection type flange type
Bill of material
QDH11-16
CODE
QDH11
TYPE
Flange type-house ear type
MAT
main body material
ABS
MAT1
Cue ball material
POM
MAT2
Vice ball material
SUS304
SPE
Specification
D
29 mm
D1
51 mm
D2
41 mm
K
4.5 mm
DD
d
15.875 mm
H
20 mm
HH1
h1
3 mm
T
4 mm
SINGE
Single load-bearing
8 kg
ALLOWABLE
Allowable weight
10 kg
BOTY
Body weight
35 g
LINK
weblink
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés