QDK11-5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qdk11.prj},{NB=QDK11-5},{CODE=QDK11},{TYPE=airflow floating},{MAT=A6061},{MAT1=S45C},{MAT2=SUS440C},{MAT3=SUS440C},{SUR=anodizing},{SUR1=nickel plated},{SPE=5},{FORCE=294(30)},{FORCE1=382(39)},{FORCE2=470(48)},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDK11 - Plastic universal ball injection type screw type
Bill of material
QDK11-5
CODE
QDK11
TYPE
airflow floating
MAT
frame material
A6061
MAT1
main body material
S45C
MAT2
cue ball material
SUS440C
MAT3
vice ball material
SUS440C
SUR
frame
anodizing
SUR1
main body
nickel plated
SPE
specification
5
10
15
5
10
15
NUM
number of rollers
5
PCS
DD
d
19.05
mm
L
290
mm
L1
265
mm
L2
200
mm
LOAD
withstand load
2350
N
RANGE
Load resistance range
500.1~5000
N
FORCE
0.4MPa Jacking force
294(30)
FORCE1
0.5MPa Jacking force
382(39)
FORCE2
0.6MPa Jacking force
470(48)
LINK
weblink
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청