Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDK11 - 塑制万向球 注塑型 螺杆式
明细表
QDK11-5
CODE
代码
QDK11
TYPE
类型
气流上浮式
MAT
框架材质
A6061
MAT1
主体材质
S45C
MAT2
主球材质
SUS440C
MAT3
副球材质
SUS440C
SUR
框架表面处理
阳极氧化
SUR1
主体表面处理
镀镍
SPE
规格
NUM
滚轮数量
5 PCS
DD
钢珠直径
19.05 mm
L
290 mm
L1
265 mm
L2
200 mm
LOAD
耐负载
2350 N
RANGE
耐负载范围
500.1~5000 N
FORCE
顶起力/N(kgf)气源接入0.4MPa时
294(30)
FORCE1
顶起力/N(kgf)气源接入0.5MPa时
382(39)
FORCE2
顶起力/N(kgf)气源接入0.6MPa时
470(48)
LINK
网页链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型