Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDN07 - Steel Ball Metric H62/Zirconium Oxide/Silicon Nitride/POM(Polyacetal)/Nylon/PEEK
Bill of material
QDN07-1
CODE
code
QDN07
TYPE
type
Metric
MAT
material
Silicon Nitride
HARDNESS
hardness
-
STANDARD
standard
GB/T 31703-2015
SPE
Specification
SD
1.0
TOLERANCE
tolerance
- μm
SPHERICITY
sphericity
0.25 μm
DIA
Diameter deviation
0.25 μm
DVPB
Diameter variation per batch
0.5 μm
SUR
Surface roughness
0.025 μm
LINK
weblink
linkxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés