Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QFA01_02 - Heavy-duty steel universal ball
Bill of material
QFA01-12
CODE
code
TYPE
Type
Press-in type Semi-press-in type
MAT1
The main material
MAT2
Adjust ring material
S45C
MAT3
Material of main ball
MAT4
Subball material
SUS304
SP
specification
D
18 mm
DD
d
12.000 mm
D1
23 mm
HH
h
2.0 mm
T
7.3 mm
H
15.5 mm
SL
Single load
25 kg
AL
Allowable load
30 kg
WE
Body weight
30 g
LINK
website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)