Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QJE01_76 - Roller bar and roller width 100
Bill of material
QJE36-2
CODE
code
TYPE
Type
Standard nut
P
Track
mm
ZHJ
support
MAT3
Bearing / Screw ??¡§¡§ Nut Material
MAT2
Frame material
stainless steel
MAT4
Bracket material
SUR3
Bearing / Screw ??¡§¡§ Nut Surface Treatment
SUR4
Bracket surface treatment
SL
Number of rounds
L
mm
H
27 mm
D
20 mm
T
100 mm
TT
t
1.5 mm
FZ
Load resistance (single wheel)
50kgf(490N)
KC
KC change frame chamfer
LINK
website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)