Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QJQ31_53 - U-shaped roller strip/rubber coating/not covered with glue/turning wheel type/Stamped wheel type
Bill of material
QJQ41-3
CODE
code
TYPE
type
ROL
Roller width
P
Wheel Pitch
40 mm
MAT1
Roller/bearing/screw/nut Material
Carbon Steel
MAT2
Frame material
SUS201
MAT3
Lining material
SUR1
Roller/bearing/screw/nut Surface Preparation
Galvanized
SUR2
Frame surface treatment
-
NUM
Number Of Wheels
L
113 mm
N
Number Of Mounting Holes
2
H
mm
D
mm
B
mm
C
mm
T
mm
TT
t
1.3 mm
NFZ
Load resistance (single conveyor roller)
LINK
Wedsite Link
Wedsite Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen