J-VNA90-1610
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F6-Gears / Rack
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f6/j-vna90.prj},{NB=J-VNA90-1610},{CODE=J-VNA90},{NAME=Zero backlash gear},{MAT=Carbon steel},{ST=black chrome},{SPE=1610},{NUM=10},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-VNA90 - Zero backlash gear
Bill of material
J-VNA90-1610
CODE
Code
J-VNA90
NAME
name
Zero backlash gear
MAT
material
Carbon steel
ST
surface treatment
black chrome
SPE
Specification
1610
2010
2510
1610
2010
2510
mm
MOD
modulus
4.75
mm
NUM
number of teeth
10
pcs
L
52.5
mm
L1
38.5
mm
B
12
mm
D
67
mm
DD
d
33
mm
P
20
mm
PCD
P.C.D
33
mm
D1
42
mm
M
5-M4
J
guide part
7.5
mm
K
Necessary length of shaft
33.5
mm
E
shaft contact surface
48.5
mm
PD
Pitch diameter
50.9
mm
MOI
moment of inertia
3.93×10⁻⁴
kg·m²
WEI
weight
0.71
kg
ARM
Applicable rack model
J-VNA93-1610
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청