Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNC01_31 - Standard spur gear ??¡§¡§ modulus 0.5 ??¡§¡§ pressure angle 20 ??
Bill of material
VNC11-0.5-20-B3-A-P3
CODE
Code
TYPE
Types of
GBMAT
National standard material
MAT
Material
HRD
Tooth surface hardness
-
SUR
Surface treatment
MOD
Module
0.5
NUT
Number of teeth
B
3
GES
Gear shape
P
Internal control diameter PH7
mm
DD
d
10.0 mm
D
11.0 mm
H
8.5 mm
L
mm
L1
3 mm
M
HC
Increase the tightening screw hole
MC
Change the screw hole size
LINK
website
Website connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей