Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNP01_23 - Standard spur gear ??¡§¡§ modulus 2.5 ??¡§¡§ pressure angle 20 ??
Bill of material
VNP11-2.5-12-B25-B-P8
CODE
Code
TYPE
Type
GBMAT
National standard material
45
MAT
Material
S45C
HRD
Tooth surface hardness
SUR
Surface treatment
MOD
Module
2.5
NUT
Number of teeth
B
GES
Gear shape
P
Internal control diameter PH7
HC
Increase the tightening screw hole
MC
Change the screw hole size
P0
8 mm
DD
d
30.0 mm
D
35.0 mm
H
mm
L
mm
L1
mm
M
LINK
website
Website connection
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model