Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNR01_51 - Standard spur gear ??¡§¡§ modulus 3.0 ??¡§¡§ pressure angle 20 ??
Bill of material
VNR23-3.0-12-B30-B-P12
CODE
Code
TYPE
Type
GBMAT
National standard material
MAT
Material
HRD
Tooth surface hardness
SUR
Surface treatment
MOD
Module
3.0
NUT
Number of teeth
B
GES
Gear shape
P
Internal control diameter PH7
HC
Increase the tightening screw hole
MC
Change the screw hole size
P0
12 mm
DD
d
36 mm
D
42 mm
H
mm
L
mm
L1
mm
M
LINK
website
Website connection
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели