Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VNS01_21 - 免键直齿轮 · 模数1.0/2.0/2.5/3.0
明细表
VNS01-1.0-35-B10-G-d8
CODE
代码
MAT1
材质(齿轮/胀套)(国际)
45
MAT2
材质(齿轮/胀套)(相当)
S45C
SUR1
表面处理(齿轮)
SUR2
表面处理(胀套)
FJ
附件
内六角螺钉
MS
模数
mm
CS
齿数
B
厚度B
10 mm
XZ
齿轮形状
DD
内孔直径dH7(最小单位1)
ZT
使用胀套
CT胀套
E
基准圆直径
35.0 mm
F
齿顶圆直径
37.0 mm
GG
齿根圆直径
32.50 mm
N
容许传递力(N·m)弯曲强度
12.130 mm
NUM
紧固螺钉(数量(个))
4.0 mm
GUIGE
紧固螺钉(规格)
M3-L12
LK
拆卸螺孔
M3-2个
NJ
容许最大扭矩(N·m)
16 mm
FZ
容许轴向负载(KN)
4.00 mm
JGNJ
螺钉紧固扭矩(N·m)
2.0 mm
LINK
网址
网址链接 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型