Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNU01_26 - Straight rack · Modulus 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
Bill of material
VNU06-1.0-ZA-L20
CODE
Code
TYPE
Types of
MAT
Material
HRD
Tooth surface hardness
SUR
Surface treatment
MS
Modulus
mm
SPE
specification
OP
Hole processing
Z
Effective number of teeth
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
KA
Hole position A
KB
Hole position B
mm
KC
Hole position C
mm
PR
Optional processing
MAB
mm
P
Pitch
3.142 mm
W
10 mm
H
mm
HH
mm
DD1
d1
0.0
DD2
d2
0.0
Z1
0.0
A
0.000
B
0.000
M
0.000
KS
0.000
LINK
link
website link mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen