Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNU03_23 - Resin straight rack · Modulus1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
Bill of material
VNU03-1.0-ZA-L20
CODE
daima
TYPE
leixing
MAT
caizhi
MC nylon
MS
moshu
mm
SPE
guige
OP
kongjiagong
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
Z
youxiaochishu
P
chiju
3.142 mm
W
10 mm
H
12 mm
HH
11.0 mm
LINK
link
web xxx mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen