Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VNY31_41 - 孤齿锥齿轮
明细表
VNY31-1.0-2020-P6-L
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
材质(国标)
45
MAT1
材质(相当)
S45C
SUR
表面处理
发黑
MS
模数
GC
公称型号
P
内孔直径PH7
LX
螺旋方向
CS
齿数
20
CSB
齿数比
1:1
PD
配对型号
2020
H
16 mm
DD
d
20 mm
D
21.12 mm
K
11.3 mm
B
21.0 mm
L
14.43 mm
G
11.56 mm
Q
9.00 mm
V
4.4 mm
L1
4.5 mm
A
50°31′ mm
M
M4 mm
HC
增加紧定螺钉孔
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型