Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-VLD02 - Economy sprocket 35 series (08C)
Bill of material
E-VLD02-35-9-D10
CODE
Code
E-VLD02
TYPE
Type
35 series (08C)
MAT1
National standard material
45
MAT
equivalent material
S45C
HTT
Heat Treatment
Addendum high frequency
SUR
Surface Preparation
Black Coating
NUT
Number of teeth
D
mm
DOO
Do
32 mm
DPP
Dp
27.85 mm
HH
H
21.5* mm
L
20 mm
V
6 mm
BBXTT1
bxt1
3x1.4
M
4
S
4 mm
GD
17 mm
LINK
Web Link
Webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)