Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-VLF02 - Economy sprocket 40 series (08A)
Bill of material
E-VLF02-40-10-D12
CODE
Code
E-VLF02
TYPE
Type
40 series (08A)
MAT
National standard material
45
MAT1
equivalent material
S45C
HTT
Heat Treatment
Addendum high frequency
SUR
Surface Preparation
Black Coating
NUT
Number of teeth
D
mm
DOO
Do
46 mm
DPP
Dp
41.10 mm
HH
H
32* mm
L
22 mm
V
5 mm
BBXTT1
bxt1
4x1.8
M
5
S
5.2 mm
GD
27 mm
LINK
Web Link
Webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)