E-VLF02-40-10-D12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/e-vlf02.prj},{NB=E-VLF02-40-10-D12},{CODE=E-VLF02},{TYPE=40 series (08A)},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HTT=Addendum high frequency},{SUR=Black Coating},{NUT=10},{D=12},{B=7.2},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-VLF02 - Economy sprocket 40 series (08A)
Bill of material
E-VLF02-40-10-D12
CODE
Code
E-VLF02
TYPE
Type
40 series (08A)
MAT
National standard material
45
MAT1
equivalent material
S45C
HTT
Heat Treatment
Addendum high frequency
SUR
Surface Preparation
Black Coating
NUT
Number of teeth
D
12
15
16
12
15
16
mm
DOO
Do
46
mm
DPP
Dp
41.10
mm
HH
H
32*
mm
L
22
mm
V
5
mm
BBXTT1
bxt1
4x1.8
M
5
S
5.2
mm
GD
27
mm
LINK
Web Link
Webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청