Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-VMF01 - Economy Chain 40 Series (08A)
Bill of material
E-VMF01-40-4-A
CODE
code
E-VMF01-40
TYPE
type
40 series
P
Pitch (P)
12.7 mm
MAT
Material
steel
JS
Section number
JTXS
Joint form
A(Snap)
E
Inner section high E
7.92 mm
D1
Roller D1
7.92 mm
C
Pin C
8.13 mm
B1
Pin B1
10.23 mm
B2
Pin B2
10.23 mm
D2
Pin D2
3.98 mm
T1
Chain link T1
1.49 mm
T2
Chain link T2
1.49 mm
H
Chain link H
11.17 mm
F1
Chain link F1
10.41 mm
F2
Chain link F2
12.07 mm
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)