Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-VMF01 - 经济型链条·40系列(08A)
明细表
E-VMF01-40-4-A
CODE
代码
E-VMF01-40
TYPE
类型
40系列
P
节距(P)
12.7 mm
MAT
材质
JS
节数
JTXS
接头形式
A(卡扣)
E
内节内高 E
7.92 mm
D1
滚子外径 D1
7.92 mm
C
销轴 C
8.13 mm
B1
销轴 B1
10.23 mm
B2
销轴 B2
10.23 mm
D2
销轴 D2
3.98 mm
T1
链节 T1
1.49 mm
T2
链节 T2
1.49 mm
H
链节 H
11.17 mm
F1
链节 F1
10.41 mm
F2
链节 F2
12.07 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型