Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VLB01 - 15系列链轮/链条
明细表
VLB01-15-11-D5
CODE
代码
VLB01
TYPE
系列
15
MAT1
材质国标
45
MAT
材质相当
S45C
HTT
热处理
齿顶高频
SUR
表面处理
发黑
NUT
齿数
D
D 轴孔径
mm
AZFS
安装方式
P(圆孔+螺孔型)
DOO
外径 Do
19.0 mm
DPP
分度圆直径Dp
16.90 mm
H
轮毂H
11 mm
L
轮毂L
10 mm
V
4 mm
BBXTT1
键槽bxt1
0x0
M
3
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型