Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLN02 - Sprocket ??¡§¡§100 Series
Bill of material
VLN02-100-10-D25
CODE
code
VLN02
TYPE
type
100
MAT
Material
S45C
HTT
Heat Treatment
Tip high frequency
SUR
Surface treatment
Black
NUT
Number of teeth
D
Shaft aperture
mm
DOO
Outer diameter
117 mm
DPP
Index circle diameter
102.75 mm
H
H wheel hub
65 mm
L
L wheel hub
50 mm
V
16 mm
BBXTT1
Keyway bxt1
8x3.3
M
8
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)