Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLR01 - Double row sprocket ???¡ì?¡ì 40 series
Bill of material
VLR01-40-12-D15
CODE
Code
VLR01
TYPE
Type
40 series
MAT1
Material
45
MAT2
Material
S45C
HTT
Heat treatment
Tip high frequency
SUR
Surface treatment
Black
NUT
Number of teeth
D
Shaft aperture
mm
DOO
Outer diameter
55 mm
DPP
Index circle diameter
49.07 mm
H
H wheel hub
34 mm
L
L wheel hub
35 mm
B
7.2 mm
P
27.8 mm
WEI
weight
0.33 kg
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)