Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VLR01 - 双排链轮·40系列
明细表
VLR01-40-12-D15
CODE
代码
VLR01
TYPE
类型
40系列
MAT1
材质 国标
45
MAT2
材质 相当
S45C
HTT
热处理
齿顶高频
SUR
表面处理
发黑
NUT
齿数
D
轴孔径
mm
DOO
外径
55 mm
DPP
分度圆直径
49.07 mm
H
H轮毂
34 mm
L
L轮毂
35 mm
B
7.2 mm
P
27.8 mm
WEI
重量
0.33 kg
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型