Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLR11 - Double row sprocket ???¡ì?¡ì 50 series
Bill of material
VLR11-50-12-D18
CODE
Code
VLR11
TYPE
Type
50 series
MAT1
Material
45
MAT2
Material
S45C
HTT
Heat treatment
Tip high frequency
SUR
Surface treatment
Black
NUT
Number of teeth
D
Shaft aperture
mm
DOO
Outer diameter
69 mm
DPP
Index circle diameter
61.34 mm
H
H wheel hub
43 mm
L
L wheel hub
40 mm
B
8.7 mm
P
31.3 mm
WEI
weight
0.63 kg
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)