Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLS01_12_06B - Sprocket idler, center bearing type
Bill of material
VLS01-06B-16-d10
CODE
code
TYPE
type
MAT
Body material
HEA
Bulk heat treatment
SUR
Body surface treatment
MAT1
Bearing material
XL
series
06B
CS
Number of teeth
DD
d
mm
A
mm
L
mm
H
37 mm
T
5.3 mm
DP
Dp indexing circle diameter
48.82 mm
DO
Do OD
53 mm
XH
Bearing Type
6000ZZ
B
8 mm
CR
Cr (dynamic rated load) kN
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)