Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLS01_12_25 - Sprocket idler ???¡ì?¡ì center bearing type
Bill of material
VLS01-25-17-d6
CODE
code
TYPE
type
MAT
Body material
HEA
Bulk heat treatment
SUR
Body surface treatment
MAT1
Bearing material
XL
series
25(04C)
CS
Number of teeth
DD
d
mm
A
18 mm
L
12 mm
H
27 mm
T
2.8 mm
DP
Dp indexing circle diameter
34.56 mm
DO
Do OD
38 mm
XH
Bearing Type
606ZZ
B
6 mm
CR
Cr (dynamic rated load) kN
LINK
website
Website connection
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD