VLS01-35-16-d10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vls01_12_35.prj},{NB=VLS01-35-16-d10},{CODE=VLS01},{TYPE=zhongxinzhouchengxing danzhoucheng},{MAT=S45C},{HEA=chidinggaopin},{SUR=fahei},{MAT1=gang},{XL=35(06C)},{CS=16},{DD=10},{T=4.3},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLS01_12_35 - Sprocket idler ???¡ì?¡ì center bearing type
Bill of material
VLS01-35-16-d10
CODE
code
VLS01
VLS01
TYPE
type
Center bearing type / single bearing
Center bearing type / single bearing
MAT
Body material
S45C
S45C
HEA
Bulk heat treatment
Tip high frequency
Tip high frequency
SUR
Body surface treatment
Black
Black
MAT1
Bearing material
steel
steel
XL
series
35(06C)
CS
Number of teeth
16.000
18.000
21.000
25.000
16.000
18.000
21.000
25.000
DD
d
10.000
12.000
10.000
12.000
mm
A
22
mm
L
14
mm
H
38
mm
T
4.3
mm
DP
Dp indexing circle diameter
48.82
mm
DO
Do OD
54
mm
XH
Bearing Type
6000ZZ
B
8
mm
CR
Cr (dynamic rated load) kN
4.55
4.55
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청