카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLS01_12_40 - Sprocket idler ???¡ì?¡ì center bearing type
Bill of material
VLS01-40-13-d10
CODE
code
TYPE
type
MAT
Body material
HEA
Bulk heat treatment
SUR
Body surface treatment
MAT1
Bearing material
XL
series
40(08A)
CS
Number of teeth
DD
d
mm
A
22 mm
L
14 mm
H
38 mm
T
7.2 mm
DP
Dp indexing circle diameter
53.07 mm
DO
Do OD
59 mm
XH
Bearing Type
6000ZZ
B
8 mm
CR
Cr (dynamic rated load) kN
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드