Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VLS01_12_40 - 链轮惰轮·中心轴承型
明细表
VLS01-40-13-d10
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
本体材质
HEA
本体热处理
SUR
本体表面处理
MAT1
轴承材质
XL
系列
40(08A)
CS
齿数
DD
d
mm
A
22 mm
L
14 mm
H
38 mm
T
7.2 mm
DP
Dp分度圆直径
53.07 mm
DO
Do外径
59 mm
XH
轴承型号
6000ZZ
B
8 mm
CR
Cr(动额定负载)kN
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型