Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLS01_12_60 - Sprocket idler ???¡ì?¡ì center bearing type
Bill of material
VLS01-60-11-d12
CODE
code
TYPE
type
MAT
Body material
HEA
Bulk heat treatment
SUR
Body surface treatment
MAT1
Bearing material
XL
series
60(12A)
CS
Number of teeth
DD
d
mm
A
26 mm
L
16 mm
H
44 mm
T
11.7 mm
DP
Dp indexing circle diameter
67.62 mm
DO
Do OD
76 mm
XH
Bearing Type
6201ZZ
B
10 mm
CR
Cr (dynamic rated load) kN
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)