Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLS01_12_80 - Sprocket idler ???¡ì?¡ì center bearing type
Bill of material
VLS01-80-9-d15
CODE
code
TYPE
type
MAT
Body material
HEA
Bulk heat treatment
SUR
Body surface treatment
MAT1
Bearing material
XL
series
80(16A)
CS
Number of teeth
DD
d
mm
A
28 mm
L
17 mm
H
44 mm
T
14.6 mm
DP
Dp indexing circle diameter
74.27 mm
DO
Do OD
85 mm
XH
Bearing Type
6202ZZ
B
11 mm
CR
Cr (dynamic rated load) kN
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)