카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLU01_35 - Sprocket idler ???¡ì?¡ì double side bearing type
Bill of material
VLU01-35-10
CODE
Code
TYPE
Type
Double bearing type
MAT
Body material
MAT1
Bearing material
HTT
Heat treatment
SUR
Surface treatment
XL
series
35
NUT
Number of teeth
DO
Do OD
35 mm
DP
Dp indexing circle diameter
30.82 mm
DH
dh
13 mm
H
H wheel hub
24.5 mm
L
L wheel hub
20 mm
T
4.3 mm
XH
Bearing model ?? quantity
BAY6700ZZ*2 mm
DD
d
10 mm
D
15 mm
B
4 mm
CR
Dynamic rated load (Kn)
Kn
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드