Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VLU01_35 - 链轮惰轮·双侧轴承型
明细表
VLU01-35-10
CODE
代码
TYPE
类型
双侧轴承型
MAT
本体材质
MAT1
轴承材质
HTT
热处理
SUR
表面处理
XL
系列
35
NUT
齿数
DO
Do外径
35 mm
DP
Dp分度圆直径
30.82 mm
DH
dh
13 mm
H
H轮毂
24.5 mm
L
L轮毂
20 mm
T
4.3 mm
XH
轴承型号×数量
BAY6700ZZ*2 mm
DD
d
10 mm
D
15 mm
B
4 mm
CR
动额定负载(Kn)
Kn
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型