VLU01-50-12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vlu01_50.prj},{NB=VLU01-50-12},{CODE=VLU01},{TYPE=shuangcezhouchengxing},{MAT=S45C},{MAT1=gang},{HTT=Tooth Crest High Frequency},{SUR=Black Coating},{XL=50},{NUT=12},{T=8.7},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLU01_50 - Sprocket idler ???¡ì?¡ì double side bearing type
Bill of material
VLU01-50-12
CODE
Code
VLU01
VLU01
TYPE
Type
Double bearing type
MAT
Body material
S45C
MAT1
Bearing material
steel
steel
HTT
Heat treatment
Tip high frequency
Tip high frequency
SUR
Surface treatment
Black
Black
XL
series
50
NUT
Number of teeth
12
13
14
15
17
18
20
24
28
12
13
14
15
17
18
20
24
28
DO
Do OD
69
mm
DP
Dp indexing circle diameter
61.34
mm
DH
dh
29
mm
H
H wheel hub
50
mm
L
L wheel hub
25
mm
T
8.7
mm
XH
Bearing model ?? quantity
BAY6202ZZ×2
mm
DD
d
15
mm
D
35
mm
B
11
mm
CR
Dynamic rated load (Kn)
7.75
7.75
Kn
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청