Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VLU01_50 - 链轮惰轮·双侧轴承型
明细表
VLU01-50-12
CODE
代码
TYPE
类型
双侧轴承型
MAT
本体材质
S45C
MAT1
轴承材质
HTT
热处理
SUR
表面处理
XL
系列
50
NUT
齿数
DO
Do外径
69 mm
DP
Dp分度圆直径
61.34 mm
DH
dh
29 mm
H
H轮毂
50 mm
L
L轮毂
25 mm
T
8.7 mm
XH
轴承型号×数量
BAY6202ZZ×2 mm
DD
d
15 mm
D
35 mm
B
11 mm
CR
动额定负载(Kn)
Kn
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型