VLV01-35-12-A-d10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vlv01.prj},{NB=VLV01-35-12-A-d10},{CODE=VLV01},{TYPE=35xl},{MAT=S45C},{HTT=Tooth Crest High Frequency},{SUR=Black Coating},{MAT1=S45C},{SUR1=Black Coating},{NUT=12},{XZ=A},{D=10},{L=20},{B=4.3},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLV01 - Keyless sprocket ???¡ì?¡ì35 series
Bill of material
VLV01-35-12-A-d10
CODE
Code
VLV01
TYPE
Type
35 series
MAT
Sprocket material
S45C
HTT
Sprocket heat treatment
Tip high frequency
SUR
Sprocket surface treatment
Black
MAT1
Expansion material
S45C
SUR1
Expansion surface treatment
Black
NUT
Number of teeth
XZ
Sprocket shape
A
A
D
d
10
10
mm
DOO
Outer diameter
41
mm
DPP
Index circle diameter
36.80
mm
H
H wheel hub
30.5
mm
L
L wheel hub
20
mm
B
4.3
mm
S
4
mm
GD
26
mm
GS
Number of fastening screws (a)
3
SP
Fastening screw specifications
M4-L16
LB
Removing the screw hole
M4-2个
NM
Allowable maximum torque N???¡ì?¡ìm
39
KN
Allowable axial load kN
5.34
NM1
Screw tightening torque N??¡§¡§m
4.0
D1
30
mm
E
22
mm
F
12.0
mm
DD1
d1
4.5
mm
L1
10.5
mm
L3
16.5
mm
T
5
mm
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청