카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLV11 - Keyless sprocket ???¡ì?¡ì40 series
Bill of material
VLV11-40-12-A-d12
CODE
Code
VLV11
TYPE
Type
40 series
MAT
Sprocket material
S45C
HTT
Sprocket heat treatment
Tip high frequency
SUR
Sprocket surface treatment
Black
MAT1
Expansion material
S45C
SUR1
Expansion surface treatment
Black
NUT
Number of teeth
XZ
Sprocket shape
D
d
mm
DOO
Outer diameter
55 mm
DPP
Index circle diameter
49.07 mm
H
H wheel hub
40.0 mm
L
L wheel hub
22 mm
B
7.2 mm
S
4 mm
GD
35 mm
GS
Number of fastening screws (a)
3
SP
Fastening screw specifications
M4-L16
LB
Removing the screw hole
M4-2个
NM
Allowable maximum torque N???¡ì?¡ìm
48
KN
Allowable axial load kN
5.34
NM1
Screw tightening torque N??¡§¡§m
4.0
D1
32 mm
E
24 mm
F
14.0 mm
DD1
d1
4.5 mm
L1
10.5 mm
L3
16.5 mm
T
5 mm
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드