Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VLV11 - 免键链轮·40系列
明细表
VLV11-40-12-A-d12
CODE
代码
VLV11
TYPE
类型
40系列
MAT
链轮材质
S45C
HTT
链轮热处理
齿顶高频
SUR
链轮表面处理
发黑
MAT1
胀套材质
S45C
SUR1
胀套表面处理
发黑
NUT
齿数
XZ
链轮形状
D
d
mm
DOO
外径
55 mm
DPP
分度圆直径
49.07 mm
H
H轮毂
40.0 mm
L
L轮毂
22 mm
B
7.2 mm
S
4 mm
GD
35 mm
GS
紧固螺钉数量(个)
3
SP
紧固螺钉规格
M4-L16
LB
拆卸螺孔
M4-2个
NM
容许最大扭矩N·m
48
KN
容许轴向负载kN
5.34
NM1
螺钉紧固扭矩N·m
4.0
D1
32 mm
E
24 mm
F
14.0 mm
DD1
d1
4.5 mm
L1
10.5 mm
L3
16.5 mm
T
5 mm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型