Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLY11_12 - Sprocket/Chain 08B Series
Bill of material
VLY11-08B-10-D12
CODE
code
TYPE
type
08B Series
MAT
gb material
MAT1
xd material
HT
Heat Treatment
SUR
surface preparation
XL
Series
08B
CS
number of teeth
D
Axis aperture D(H7)
mm
DOO
outside diameter
45.2
DPP
Dividing circle diameter
41.10 mm
H
hub
32 mm
L
hub
22 mm
V
5 mm
BBTT1
b*t1
4*1.8
M
5 mm
S
5.2 mm
GD
25 mm
LINK
website link
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)