Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLY21_22 - Sprocket/Chain 10B Series
Bill of material
VLY21-10B-9-D15
CODE
code
TYPE
type
10B Series
MAT
gb material
MAT1
xd material
HT
Heat Treatment
SUR
surface preparation
XL
Series
10B
CS
number of teeth
D
Axis aperture D(H7)
mm
DOO
outside diameter
53.0
DPP
Dividing circle diameter
46.42 mm
H
hub
34.0 mm
L
hub
25 mm
V
5 mm
BBTT1
b*t1
5*2.3
M
6 mm
S
6.4 mm
GD
29 mm
LINK
website link
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)