Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VLY31_32 - Sprocket/Chain 12B Series
明细表
VLY31-12B-11-D20
CODE
代码
TYPE
类型
12B 系列
MAT
国标材质
MAT1
相当材质
HT
热处理
SUR
表面处理
XL
系列
12B
CS
齿数
D
轴孔径 D(H7)
mm
DOO
外径
75.0
DPP
分度圆直径
67.62 mm
H
轮毂
46.0 mm
L
轮毂
35 mm
V
6 mm
BBTT1
b*t1
6*2.8
M
6 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型