Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VMB01 - Chain. 15 series
Bill of material
VMB01-15-4
CODE
code
VMB01
TYPE
type
15 series
P
Pitch (P)
4.763 mm
MAT
Material
steel
JS
Section number
mm
Enter value for JS
Section number
mm
cm
inch
ft
JTXS
Joint form
A (snap)
E
Inner section high E
2.38 mm
D1
Roller D1
2.48 mm
C
Pin C
3.05 mm
B1
Pin B1
3.85 mm
D2
Pin D2
1.62 mm
T1
Chain link T1
0.6 mm
T2
Chain link T2
0.6 mm
H
Chain link H
3.58 mm
F1
Chain link F1
2.86 mm
F2
Chain link F2
4.3 mm
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)