Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VMB01 - 链条.15系列
明细表
VMB01-15-4
CODE
代码
VMB01
TYPE
类型
15系列
P
节距(P)
4.763 mm
MAT
材质
JS
节数
mm
输入参数值: JS
节数
mm
cm
inch
ft
JTXS
接头形式
A(卡扣)
E
内节内高E
2.38 mm
D1
滚子D1
2.48 mm
C
销轴C
3.05 mm
B1
销轴B1
3.85 mm
D2
销轴D2
1.62 mm
T1
链节T1
0.6 mm
T2
链节T2
0.6 mm
H
链节H
3.58 mm
F1
链节F1
2.86 mm
F2
链节F2
4.3 mm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型