Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VMC01_11 - Chain???¡ì?¡ì25 Series
Bill of material
VMC01-25-4
CODE
code
TYPE
type
25 series
P
Pitch (P)
6.35 mm
MAT
Material
JS
Section number
JTXS
Joint form
A (half buckle)
E
Inner section high E
3.18 mm
D1
Sleeve D1
3.3 mm
C
Pin C
3.85 mm
B1
Pin B1
4.65 mm
D2
Pin D2
2.31 mm
T1
Chain link T1
0.76 mm
T2
Chain link T2
0.76 mm
H
Chain link H
4.80 mm
F1
Chain link F1
5.21 mm
F2
Chain link F2
6.02 mm
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)