Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VMC01_11 - 链条·25系列
明细表
VMC01-25-4
CODE
代码
TYPE
类型
25系列
P
节距(P)
6.35 mm
MAT
材质
JS
节数
JTXS
接头形式
A(半扣)
E
内节内高E
3.18 mm
D1
套筒D1
3.3 mm
C
销轴C
3.85 mm
B1
销轴B1
4.65 mm
D2
销轴D2
2.31 mm
T1
链节T1
0.76 mm
T2
链节T2
0.76 mm
H
链节H
4.80 mm
F1
链节F1
5.21 mm
F2
链节F2
6.02 mm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型